Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1403731
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 26.03 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: - A
AWG: 16–14
Lunghezza cavo: 0.50 m
Diametro cavo: 9–16 mm
Sezione connettore: 1–2.5mm² mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403731
Codice componente
|
---|
1403731 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | AWG | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 7 | 7 giorni | - | 16–14 | 0.50 | 9–16 | 1–2.5mm² |
Loading...
Valore nominale IP | IP66 | Numero di pin | 4+PE | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | PA | Materiale contatto | Rame | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN | Con tenuta | QUICKON | Serie (connettori) | QPD |
Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Passaparete QPD W 4PE, il codice articolo è il seguente: 1403731.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403731.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
AWG
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403725 |
1403727 |
1403729 |
1403733 |
1403735 |
1403737 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | AWG | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 7 | 7 giorni | - | 16–14 | 0.50 | 6 - 11 | 1–2.5mm² | |||
30.62 € | 6 | 7 giorni | - | 16–14 | 1 | 6 - 11 | 1–2.5mm² | |||
15.00 € | 13 | 7 giorni | 15 | 16–14 | - | 6 - 11 | 1–2.5mm² | |||
30.62 € | 6 | 7 giorni | - | 16–14 | 1 | 9–16 | 1–2.5mm² | |||
15.00 € | 13 | 7 giorni | 15 | 16–14 | - | 9–16 | 1–2.5mm² | |||
21.01 € | 9 | 7 giorni | - | 16–14 | 0.50 | 6–10 | 1–2.5mm² |