Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1410394
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 39.12 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: 40 A
AWG: 14–10
Lunghezza cavo: 0.50 m
Diametro cavo: 12–20 mm
Sezione connettore: 2.5–6mm² mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1410394
Codice componente
|
---|
1410394 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | AWG | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.12 € | 5 | 7 giorni | 40 | 14–10 | 0.50 | 12–20 | 2.5–6mm² |
Loading...
Valore nominale IP | IP66 | Numero di pin | 4+PE | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | PA | Materiale contatto | Rame | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN | Con tenuta | QUICKON | Serie (connettori) | QPD |
Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Passaparete QPD W4 PE, il codice articolo è il seguente: 1410394.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1410394.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
AWG
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1410395 |
1414730 |
1414731 |
1414732 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | AWG | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.05 € | 4 | 7 giorni | 40 | 14–10 | 1 | 12–20 | 2.5–6mm² | |||
21.65 € | 9 | 7 giorni | 17.5 | 20–16 | 0.50 | 5–10mm | 0.50–1.5mm² | |||
22.60 € | 9 | 26 giorni | 17.5 | 20–16 | 1 | 5–10mm | 0.50–1.5mm² | |||
12.36 € | 15 | 7 giorni | 17.5 | 20–16 | - | 5–10 | 0.50–1.5mm² |