Connettore per fotovoltaico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1805135
1805148
1805151
1805164
1805177
1805180
1806037
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Connection direction Valore nominale IP Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Sezione trasversale massima (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale massima (non flessibile)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Numero di pin Corrente di prova
(A)
Tensione nominale Picco di tensione nominale
(kV)
Colore Materiale contatto Collegamento (componenti) Tipo connettore Connettori Serie (connettori) Tipo (misc.) Merci industriali

4.49 €

50 16 giorni --[Altro] integrato[Disponibile] IP65/67---2.5---40 – +85-27.5110012BluCon placcatura in argento-Presa--Con cavo di collegamento da 130mm-

4.49 €

50 16 giorni --[Altro] montaggio[Disponibile] IP65/67---2.5---40 – +85-27.5110012RossoCon placcatura in argento-Maschio--Con cavo di collegamento da 130mm-

4.60 €

50 18 giorni --[Altro] integrato[Disponibile] IP65/67---4---40 – +85-40110012BluCon placcatura in argento-Presa--Con cavo di collegamento da 130mm-

4.60 €

50 18 giorni --[Altro] montaggio[Disponibile] IP65/67---4---40 – +85-40110012RossoCon placcatura in argento-Maschio--Con cavo di collegamento da 130mm-

4.89 €

50 18 giorni --[Altro] integrato[Disponibile] IP65/67---6---40 – +85-40110012BluCon placcatura in argento-Presa--Con cavo di collegamento da 130mm-

4.89 €

50 18 giorni --[Altro] montaggio[Disponibile] IP65/67---6---40 – +85-40110012RossoCon placcatura in argento-Maschio--Con cavo di collegamento da 130mm-

6.33 €

50 32 giorni 401500--26.4041.6018.60-6.006.00-1---NeroLega di rameCrimpatura-filo-schedaPV-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico