Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1543058
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 13.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero di pin: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1543058
Connection direction | ad angolo retto | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Terminale a vite | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Femmina M12, ad angolo retto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-FR, il codice articolo è il seguente: 1543058.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1543058.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1543061 |
1543414 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 11 | 7 giorni | 5 | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | 5 |