Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1543029
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 13.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: - A
Diametro esterno: - mm
Sezione connettore: 0.75mm² (max) mm²
Gamma temperatura: - °C
Numero di pin: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1543029
Codice componente
|
---|
1543029 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | Lato collegamento tipo di filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | 7 giorni | - | - | 0.75mm² (max) | - | 4 | Terminale a vite | M12 |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-FS, il codice articolo è il seguente: 1543029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1543029.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Diametro esterno(mm)
Gamma temperatura(°C)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Lato collegamento tipo di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1543045 |
1559631 |
1559644 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | Lato collegamento tipo di filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 11 | 7 giorni | - | - | 0.75mm² (max) | - | 5 | Terminale a vite | M12 | |||
45.50 € | 4 | 7 giorni | 1.50 | 1.05 | 0.14 | -25 - +85 | 12 | Ad attacco rapido | M12 | |||
53.09 € | 4 | 33 giorni | 1.50 | 1.05 | 0.14 | -25 - +85 | 17 | Ad attacco rapido | - |