Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1404413
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 68.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: 1.50 A
Connection direction: [Tipo dritto] Tipo dritto
Sezione connettore: 0.25 mm² (max) mm²
Numero di pin: 12
Collegamento (componenti): Saldatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1404413
Codice componente
|
---|
1404413 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.80 € | 3 | 7 giorni | 1.50 | [Tipo dritto] Tipo dritto | 0.25 mm² (max) | 12 | Saldatura | Presa M12, tipo dritto |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M12FR, il codice articolo è il seguente: 1404413.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404413.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Connection direction
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1404423 |
1500790 |
1553284 |
1553297 |
1553307 |
1556812 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Connection direction | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.42 € | 4 | 7 giorni | 1.50 | [Tipo dritto] Tipo dritto | 0.25 mm² (max) | 12 | Saldatura | Presa M12, tipo dritto | |||
16.37 € | 12 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | Femmina M12, ad angolo retto | |||
17.39 € | 11 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | 0.75mm² (max) | 4 | Terminale a vite | Femmina M12, ad angolo retto | |||
20.54 € | 9 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | Femmina M12, ad angolo retto | |||
20.54 € | 9 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | Femmina M12, ad angolo retto | |||
19.96 € | 10 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | Femmina M12, ad angolo retto |