Connettore a innesto SACC-M12FS (1404411)

Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411
  • Connettore a innesto SACC-M12FS 1404411

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1404411

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 56.16

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 1.50 A

Connection direction: [Tipo dritto] Tipo dritto

Sezione connettore: 0.25 mm² (max) mm²

Numero di pin: 12

Collegamento (componenti): Saldatura


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1404411

Codice componente
1404411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Connection direction Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin Collegamento (componenti) Lato collegamento A (sensori/attuatori)

56.16 €

4 7 giorni 1.50[Tipo dritto] Tipo dritto0.25 mm² (max)12SaldaturaPresa M12, tipo dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Codifica A Lato collegamento tipo di filettatura M12
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M12FS, il codice articolo è il seguente: 1404411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404411.

Tipologia prodotto

Codice componente
1404416
1404418
1404420
1430433
1440038
1500787
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Connection direction Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin Collegamento (componenti) Lato collegamento A (sensori/attuatori)

26.64 €

7 7 giorni -[Tipo dritto] Tipo dritto1.50 mm² (max)4Terminale a vitePresa M12, tipo dritto

33.28 €

6 7 giorni -[Tipo dritto] Tipo dritto1.50 mm² (max)5Terminale a vitePresa M12, tipo dritto

47.42 €

4 7 giorni 1.50[Tipo dritto] Tipo dritto0.25 mm² (max)12SaldaturaPresa M12, tipo dritto

34.19 €

6 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)5Terminale a viteFemmina M12, ad angolo retto

102.88 €

2 7 giorni -[Tipo dritto] Tipo dritto0.75mm² (max)5Terminale a vitePresa M12, tipo dritto

16.37 €

12 7 giorni -[Tipo dritto] Tipo dritto0.75mm² (max)5Terminale a vitePresa M12, tipo dritto

Supporto tecnico