Connettore a innesto SACC-M12MR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404412
1404421
1513431
1553200
1553213
1553226
1553239
1561742
1662269
1681091
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Connection direction Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin Collegamento (componenti) Lato collegamento A (sensori/attuatori)

61.67 €

3 7 giorni 1.50[Tipo dritto] Tipo dritto0.25 mm² (max)12SaldaturaMaschio M12, dritto

40.30 €

5 7 giorni 1.50[Tipo dritto] Tipo dritto0.25 mm² (max)12SaldaturaMaschio M12, dritto

16.05 €

12 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)5Terminale a viteMaschio M12

17.60 €

11 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)4Terminale a viteMaschio M12

20.54 €

9 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)5Terminale a viteMaschio M12

17.60 €

11 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)4Terminale a viteMaschio M12

20.54 €

9 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)5Terminale a viteMaschio M12

17.39 €

11 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)5Terminale a viteMaschio M12

16.37 €

12 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)5Terminale a viteMaschio M12

13.21 €

14 7 giorni -[Angolo] ad angolo retto0.75mm² (max)4Terminale a viteMaschio M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Codifica A Lato collegamento tipo di filettatura M12
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico