Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404410 |
1404415 |
1404417 |
1404419 |
1440012 |
1456466 |
1500774 |
1507052 |
1523230 |
1553161 |
1553174 |
1553187 |
1553190 |
1662256 |
1662285 |
1662748 |
1681088 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.98 € | 4 | 7 giorni | 1.50 | 0.25 mm² (max) | 12 | Saldatura | |||
27.71 € | 7 | 7 giorni | - | 1.50 mm² (max) | 4 | Terminale a vite | |||
31.99 € | 6 | 7 giorni | - | 1.50 mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
40.30 € | 5 | 7 giorni | 1.50 | 0.25 mm² (max) | 12 | Saldatura | |||
104.97 € | 2 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
20.65 € | 9 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
16.37 € | 12 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
18.51 € | 10 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 4 | Terminale a vite | |||
13.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 0.75mm² (max) | 4 | Terminale a vite | ||
17.60 € | 11 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 4 | Terminale a vite | |||
17.60 € | 11 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 4 | Terminale a vite | |||
21.29 € | 9 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
21.29 € | 9 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
16.37 € | 12 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
19.42 € | 10 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
19.74 € | 10 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
13.21 € | 14 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 4 | Terminale a vite |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali