Connettore a innesto SACC-M12MSB (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1440148

Codice componente
1440148
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.97 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Valore nominale IP IP69K Sezione connettore(mm²) 0.75mm² (max)
Numero di pin 5 Codifica B Collegamento (componenti) Terminale a vite
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M12MSB, il codice articolo è il seguente: 1440148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1440148.

Supporto tecnico