Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1404643
Tensione nominale(V) | 63 | Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 1.50 mm² (max) | Numero di pin | 4 | Codifica | T |
Collegamento (componenti) | Terminale a vite | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M12MST, il codice articolo è il seguente: 1404643.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404643.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali