Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore (1420003)

Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003
  • Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore 1420003

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1420003

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 17.37

Tempi di consegna: 53 giorni


Dati Tecnici:

Attacco: [Altro] Trefolo TPE 0.5m

Connection direction: [Altro] integrato

Lunghezza cavo: 0.50 m

Diametro esterno: 1.20 mm

Sezione connettore: 0.34 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1420003

Codice componente
1420003
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco Connection direction Lunghezza cavo
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Colore cavo Codifica Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) Lato collegamento tipo di filettatura Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo connettore Con tenuta Attacchi per collegamento sensore/attuatore Tipo (misc.)

17.37 €

11 53 giorni [Altro] Trefolo TPE 0.5m[Altro] integrato0.501.200.344--NeroA-M12Femmina M12, incorporataPresa-Montaggio pannello anteriore staffa quadrata-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Livello di contaminazione 3 Gamma temperatura(°C) -25 - +85
Materiale guaina TPE Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore maschio integrato nel sensore / attuatore, il codice articolo è il seguente: 1420003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1420003.

Tipologia prodotto

Codice componente
1419991
1440973
1440986
1441561
1441574
1500334
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attacco Connection direction Lunghezza cavo
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Colore cavo Codifica Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) Lato collegamento tipo di filettatura Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo connettore Con tenuta Attacchi per collegamento sensore/attuatore Tipo (misc.)

17.11 €

11 63 giorni [Altro] Trefolo TPE 0.5m[Altro] montaggio0.501.200.344--NeroA-M12Spina M12, integrataMaschio-Montaggio pannello anteriore staffa quadrata-

17.64 €

11 67 giorni [Altro] Trefolo TPE 0.5m[Altro] montaggio0.501.200.345--GrigioA-M12Spina M12, integrataMaschio-Montaggio pannello anteriore staffa quadrata-

18.00 €

11 7 giorni [Altro] Trefolo TPE 0.5m[Altro] integrato0.501.200.345--GrigioA-M12Femmina M12, incorporataPresa-Montaggio pannello anteriore staffa quadrata-

22.70 €

9 91 giorni [Altro] Trefolo TPE 0.5m[Altro] montaggio0.501.150.258--GialloA-M12Spina M12, integrataMaschio-Montaggio pannello anteriore staffa quadrata-

26.72 €

7 91 giorni [Altro] Trefolo TPE 0.5m[Altro] integrato0.501.200.258--GialloA-M12Femmina M12, incorporataPresa-Montaggio pannello anteriore staffa quadrata-

13.78 €

14 7 giorni -[Altro] montaggio--0.253430---M8Spina M12, integrataMaschioA viteMontaggio su pannello frontale M8Maschio M8

Supporto tecnico