Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1440041
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 104.97 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Valore nominale IP: [Disponibile] IP66
Diametro esterno: - mm
Numero di pin: 5
Collegamento (componenti): Terminale a vite
Lato collegamento A (sensori/attuatori): Personalizzabile
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1440041
Codice componente
|
---|
1440041 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Diametro esterno (mm) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.97 € | 2 | 7 giorni | [Disponibile] IP66 | - | 5 | Terminale a vite | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Sezione connettore(mm²) | 0.75mm² (max) | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore femmina M12, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 1440041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1440041.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Valore nominale IP
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1521601 |
1543032 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore nominale IP | Diametro esterno (mm) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | 2.60 | 4 | Con perforazione d'isolante | Presa M12, tipo dritto | Personalizzabile | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 5 | Terminale a vite | Presa M12, tipo dritto | Personalizzabile |