Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1519723
Codice componente
|
---|
1519723 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.68 € | 6 | 30 giorni | 4 | Presa M12, tipo dritto |
Loading...
Tensione nominale(V) | 48 | Connection direction | Forma a T | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 | Colore | Verde | Materiale contatto | CuZn |
Codifica | A | Superficie di contatto | Ni/Au | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Adattatore |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Distributore a T SAC, il codice articolo è il seguente: 1519723.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1519723.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1541186 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin | Lato collegamento A (sensori/attuatori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.20 € | 7 | 7 giorni | 5 | Maschio M12, dritto |