Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1410392 |
1410393 |
1414675 |
1414676 |
1414677 |
1414684 |
1414685 |
1414686 |
1414733 |
1414734 |
1414735 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | AWG | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 € | 5 | 7 giorni | 40 | 14–10 | 0.50 | 9 - 14 | 2.5–6mm² | 4+PE | |||
49.16 € | 4 | 7 giorni | 40 | 14–10 | 1 | 9 - 14 | 2.5–6mm² | 4+PE | |||
20.33 € | 9 | 7 giorni | 17.5 | - | 0.50 | 5–9.50mm | 0.50–1.5mm² | 3 + PE | |||
21.38 € | 9 | 7 giorni | 17.5 | - | 1 | 5–9.50mm | 0.50–1.5mm² | 3 + PE | |||
11.67 € | 16 | 7 giorni | 17.5 | - | - | 5–9.50mm | 0.50–1.5mm² | 3 + PE | |||
19.32 € | 10 | 7 giorni | 17.5 | - | 0.50 | 5–9.50mm | 0.50–1.5mm² | 2 + PE | |||
20.12 € | 10 | 7 giorni | 17.5 | - | 1 | 5–9.50mm | 0.50–1.5mm² | 2 + PE | |||
10.98 € | 17 | 7 giorni | 17.5 | - | - | 5–9.50mm | 0.50–1.5mm² | 2 + PE | |||
21.65 € | 9 | 7 giorni | - | 20–16 | 0.50 | 9 - 14 | 0.50–1.5mm² | 4+PE | |||
22.60 € | 9 | 7 giorni | 17.5 | 20–16 | 1 | 9 - 14 | 0.50–1.5mm² | 4+PE | |||
12.36 € | 15 | 7 giorni | 17.5 | 20–16 | - | 9 - 14 | 0.50–1.5mm² | 4+PE |
Loading...
Valore nominale IP | IP66 | Colore | Nero | Materiale custodia | PA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Rame | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN |
Con tenuta | QUICKON | Serie (connettori) | QPD | Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
AWG
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali