Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1514029
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 27.24 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: - V
Colore: Nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1514029
Connection direction | Forma a Y | Valore nominale IP | IP67 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Materiale contatto | CuZn | Codifica | A |
Superficie di contatto | Ni/Au | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Adattatore |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Distributore a Y SAC-5P-M12Y, il codice articolo è il seguente: 1514029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1514029.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1683468 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.24 € | 10 | 7 giorni | 48 | Verde |