Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1419933
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 89.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lato collegamento A (sensori/attuatori): Presa M12, tipo dritto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419933
Codice componente
|
---|
1419933 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|
89.02 € | 5 | 7 giorni | Presa M12, tipo dritto |
Loading...
Connection direction | Forma a Y | Valore nominale IP | IP67 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Colore | Nero | Materiale contatto | CuZn |
Codifica | A | Superficie di contatto | Ni/Au | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Adattatore |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Distributore a Y SAC-5PY, il codice articolo è il seguente: 1419933.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419933.
Configura
Proprietà di base
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1438079 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato collegamento A (sensori/attuatori) |
---|---|---|---|---|---|---|
88.39 € | 5 | 7 giorni | Maschio M12, dritto |