Distributore a Y SAC-5PY (1419946)

Distributore a Y SAC-5PY 1419946

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Distributore a Y SAC-5PY 1419946
  • Distributore a Y SAC-5PY 1419946

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1419946

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 88.39

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1419946

Codice componente
1419946
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.39 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP65 Numero di pin 5 Colore Nero
Materiale contatto CuZn Codifica A Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Splitter/adattatore per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Distributore a Y SAC-5PY, il codice articolo è il seguente: 1419946.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419946.

Tipologia prodotto

Codice componente
1419920
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

89.44 €

5 7 giorni

Supporto tecnico