Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1434866
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 17.32 €
Tempi di consegna: 47 giorni
Connection direction: [Altro] montaggio
Gamma temperatura: -40 - +85 °C
Lato collegamento A (sensori/attuatori): Spina M12, integrata
Lato collegamento B (sensori/attuatori): Personalizzabile
Connettore standard: Connettore Bus
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1434866
Codice componente
|
---|
1434866 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Gamma temperatura (°C) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 20 | 47 giorni | [Altro] montaggio | -40 - +85 | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Connettore Bus | Maschio |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Numero di pin | 4 | Codifica | D |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-DSIV, presa M12, codifica D, montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1434866.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1434866.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Gamma temperatura(°C)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1534627 |
1534630 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | Gamma temperatura (°C) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 89 giorni | [Altro] integrato | - | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Connettore per sensore | Presa | |||
17.32 € | 20 | 89 giorni | [Altro] integrato | - | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Connettore per sensore | Presa |