Connettore SACC, connettore femmina M12 tipo dritto SPEEDCON, codifica X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1414587

Codice componente
1414587
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.21 €

4 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 0.5 Tensione nominale(V) 48 Valore nominale IP IP65
Numero di pin 8 Materiale contatto CuSn Codifica X
Superficie di contatto Ni/Au Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, tipo dritto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore SACC, connettore femmina M12 tipo dritto SPEEDCON, codifica X, il codice articolo è il seguente: 1414587.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1414587.

Supporto tecnico