Spina da incasso sistema bus SACCEC, presa M12, codifica B, montaggio anteriore / a vite, con cavo bus (1519574)

Spina da incasso sistema bus SACCEC, presa M12, codifica B, montaggio anteriore / a vite, con cavo bus 1519574

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spina da incasso sistema bus SACCEC, presa M12, codifica B, montaggio anteriore / a vite, con cavo bus 1519574
  • Spina da incasso sistema bus SACCEC, presa M12, codifica B, montaggio anteriore / a vite, con cavo bus 1519574

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1519574

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 52.85

Tempi di consegna: 72 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 2 m

Diametro esterno: 2.55 mm

Sezione connettore: 0.25 mm²

Numero di pin: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1519574

Codice componente
1519574
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

52.85 €

4 72 giorni 22.550.252

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Connection direction Integrato Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata

Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCEC, presa M12, codifica B, montaggio anteriore / a vite, con cavo bus, il codice articolo è il seguente: 1519574.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1519574.

Tipologia prodotto

Codice componente
1525597
1525607
1525610
1529742
1529755
1529768
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

46.41 €

4 72 giorni 0.52.550.252

48.42 €

4 72 giorni 12.550.252

66.11 €

3 72 giorni 52.550.252

46.41 €

4 58 giorni 0.5-0.225

48.52 €

4 58 giorni 1-0.225

53.33 €

4 58 giorni 2-0.225

Supporto tecnico