Connettore a innesto sistema bus SACC, maschio M12 angolato, codifica B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1430417

Codice componente
1430417
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.19 €

6 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67 Sezione connettore(mm²) 0.75mm² (max)
Gamma temperatura(°C) -40 - +85 Numero di pin 5 Codifica B
Collegamento (componenti) Terminale a vite Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Maschio
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto sistema bus SACC, maschio M12 angolato, codifica B, il codice articolo è il seguente: 1430417.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430417.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico