Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1508352
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 34.51 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro esterno: - mm
Sezione connettore: 0.75mm² (max) mm²
Numero di pin: 5
Collegamento (componenti): Terminale a vite
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1508352
Codice componente
|
---|
1508352 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.51 € | 6 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto sistema bus SACC, maschio M12 tipo dritto, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1508352.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1508352.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1543236 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.30 € | 5 | 7 giorni | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 8 | Con perforazione d'isolante |