Connettore a innesto sistema bus SACC, femmina M12 angolato, codifica D (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1553637
1554542
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione connettore
(mm²)

27.61 €

7 11 giorni 0.34 mm² (max)

27.56 €

7 7 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 1.75 Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67
Diametro esterno(mm) 1.60 Numero di pin 4 Codifica D
Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, ad angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Supporto tecnico