Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1507777
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 34.51 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gamma temperatura: - °C
Connettore standard: Connettore per sensore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1507777
Codice componente
|
---|
1507777 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma temperatura (°C) | Connettore standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.51 € | 6 | 7 giorni | - | Connettore per sensore |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Codifica | B | Collegamento (componenti) | Terminale a vite |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto sistema bus SACC, femmina M12 tipo dritto, codifica B, il codice articolo è il seguente: 1507777.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1507777.
Configura
Proprietà di base
Gamma temperatura(°C)
Connettore standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1401097 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma temperatura (°C) | Connettore standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.41 € | 5 | 7 giorni | -40 - +85 | Connettore Bus |