Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1407582
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 24.34 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: 48 V
Numero di pin: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1407582
Valore nominale IP | IP67 | Materiale contatto | CuZn | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di contatto | Au | Collegamento (componenti) | Viti | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore SACC, femmina M8 angolato, il codice articolo è il seguente: 1407582.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407582.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1407584 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.89 € | 8 | 7 giorni | - | 4 |