Connettore femmina RCK-TGUM (1684014)

Connettore femmina RCK-TGUM 1684014

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore femmina RCK-TGUM 1684014
  • Connettore femmina RCK-TGUM 1684014

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1684014

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 80.26

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 48 V

Lunghezza cavo: 5 m

Diametro esterno: 1.30 mm

Sezione connettore: 0.34 mm²

Numero di pin: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1684014

Codice componente
1684014
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

80.26 €

3 40 giorni 4851.300.3412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Valore nominale IP IP67 Colore cavo Nero
Materiale guaina PUR Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento tipo di filettatura M12
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore femmina RCK-TGUM, il codice articolo è il seguente: 1684014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1684014.

Tipologia prodotto

Codice componente
1684027
1684056
1684069
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Lunghezza cavo
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

110.77 €

2 40 giorni 48101.300.3412

153.44 €

2 40 giorni -51.500.5019

235.28 €

1 40 giorni -101.500.5019

Supporto tecnico