Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1000041
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 53.05 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Numero di pin: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1000041
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 1 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina V-RC / TGUM, il codice articolo è il seguente: 1000041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000041.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1000042 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|
67.95 € | 1 | 16 giorni | 19 |