Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1663129
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 16.85 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro cavo: 4-6 mm
Numero di pin: 5
Tensione nominale (dettagli): 60 V
Lato collegamento B (sensori/attuatori): Presa M12, tipo dritto
Tipo (misc.): Maschio M12, angolato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1663129
Codice componente
|
---|
1663129 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 11 | 7 giorni | 4-6 | 5 | 60 | Presa M12, tipo dritto | Maschio M12, angolato |
Loading...
Attacco | Viti | Connection direction | ad angolo retto | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.25–0.75 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Viti | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12 | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio collegabile sul campo SACC, maschio M12 angolato, il codice articolo è il seguente: 1663129.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1663129.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1681101 |
1681473 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro cavo (mm) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | 7 giorni | 4-6 | 4 | 250 | Presa M12, tipo dritto | Maschio M12, curvo | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | 6 - 8 | 5 | 60 | Personalizzabile | Maschio M12, curvo |