Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1513334 |
1641691 |
1641785 |
1662528 |
1663116 |
1681460 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.71 € | 6 | 7 giorni | Viti | 6 - 8 | - | 0,25–0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | Viti | Personalizzabile | Maschio M12, diretto | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Altro] Tecnologia a perforazione d'isolante | - | 1.60 | 0.14–0.34 | -25–80 | 4 | 4 | 125 | Con perforazione d'isolante | Personalizzabile | M12 a penna tipo dritto | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Altro] Tecnologia a perforazione d'isolante | - | 2.60 | 0,34–0.75 | -25–80 | 4 | 4 | 250 | Con perforazione d'isolante | Personalizzabile | Maschio M12, diretto | |||
13.80 € | 14 | 7 giorni | Viti | 4-6 | - | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | Viti | Presa M12, tipo dritto | M12 a penna tipo dritto | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | Viti | 4-6 | - | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Viti | Presa M12, tipo dritto | M12 - A penna, tipo dritto | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | Viti | 6 - 8 | - | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Viti | Personalizzabile | Maschio M12, tipo dritto |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Attacco
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali