Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1513347
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 33.71 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Attacco: Viti
Connection direction: [Tipo dritto] Tipo dritto
Valore nominale IP: [Disponibile] IP67
Diametro cavo: 6 - 8 mm
Diametro esterno: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1513347
Codice componente
|
---|
1513347 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Connection direction | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.71 € | 6 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 6 - 8 | - | 0,25–0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Viti | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Presa M12, tipo dritto |
Loading...
Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore maschio SACC collegabile sul campo, femmina M12 tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 1513347.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1513347.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Attacco
Connection direction
Valore nominale IP
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1424689 |
1424693 |
1440766 |
1641688 |
1641772 |
1662968 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attacco | Connection direction | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 15 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | - | - | - | - | - | |||
10.82 € | 17 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | - | - | - | - | - | |||
15.50 € | 12 | 7 giorni | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 5-8 | 1.60 | 0.34 mm² (max) | -25–80 | 4 | - | - | - | - | Con perforazione d'isolante | Maschio M12, dritto | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | - | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Altro] Tecnologia a perforazione d'isolante | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | - | 1.60 | 0.14–0.34 | -25–80 | 4 | 4 | 125 | - | - | Con perforazione d'isolante | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Connettore femmina M12, diretto | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Altro] Tecnologia a perforazione d'isolante | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | - | 2.60 | 0,34–0.75 | -25–80 | 4 | 4 | 250 | - | - | Con perforazione d'isolante | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, tipo dritto | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 4-6 | - | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Viti | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, tipo dritto |