Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436660
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.35 €
Tempi di consegna: 49 giorni
Corrente nominale: - A
Connection direction: -
Diametro esterno: - mm
Sezione connettore: - mm²
Numero di pin: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436660
Codice componente
|
---|
1436660 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 € | 20 | 49 giorni | - | - | - | - | 4 | Montaggio a contatto |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-CI, maschio, il codice articolo è il seguente: 1436660.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436660.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Connection direction
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1432350 |
1436686 |
1436987 |
1437038 |
1437164 |
1439887 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Connection direction | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 60 | 7 giorni | - | - | - | - | 5 | Montaggio a contatto | |||
12.14 € | 20 | 49 giorni | - | - | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 5 | Montaggio a contatto | |||
20.54 € | 20 | 7 giorni | - | - | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 8 | Montaggio a contatto | |||
22.39 € | 20 | 49 giorni | - | - | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 8 | Montaggio a contatto | |||
4.46 € | 60 | 7 giorni | - | - | - | - | 4 | Montaggio a contatto | |||
13.09 € | 20 | 49 giorni | - | - | - | - | 4 | Montaggio a contatto |