Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1432512
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 13.62 €
Tempi di consegna: 49 giorni
Diametro esterno: 1.20 mm
Sezione connettore: 0.34 mm² (max) mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1432512
Codice componente
|
---|
1432512 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 20 | 49 giorni | 1.20 | 0.34 mm² (max) |
Loading...
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP67 | Numero di pin | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | B | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-CI, femmina, codifica B, il codice articolo è il seguente: 1432512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1432512.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1457665 |
1551435 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 100 | 7 giorni | - | - | |||
6.60 € | 60 | 35 giorni | - | - |