Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436783
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 30.60 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Corrente nominale: 1.50 A
Gamma temperatura: - °C
Numero di pin: 12
Connettore standard: Connettore per sensore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436783
Codice componente
|
---|
1436783 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Connettore standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.60 € | 20 | 82 giorni | 1.50 | - | 12 | Connettore per sensore |
Loading...
Connection direction | montaggio | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-DSI, maschio, il codice articolo è il seguente: 1436783.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436783.
Configura
Proprietà di base
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale(A)
Numero di pin
Connettore standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1436819 |
1437106 |
1437119 |
1456491 |
1456530 |
1457856 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Connettore standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.40 € | 20 | 82 giorni | 1.50 | - | 17 | Connettore per sensore | |||
30.60 € | 20 | 91 giorni | 1.50 | - | 12 | Connettore per sensore | |||
37.10 € | 20 | 91 giorni | 1.50 | - | 17 | Connettore per sensore | |||
14.57 € | 20 | 82 giorni | - | - | 5 | Connettore per sensore | |||
20.06 € | 20 | 82 giorni | - | - | 8 | Connettore per sensore | |||
13.52 € | 20 | 82 giorni | - | - | 4 | Connettore Bus |