Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436770
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 32.95 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Corrente nominale: 1.50 A
Connection direction: [Altro] integrato
Numero di pin: 12
Codifica: A
Collegamento (componenti): Saldatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436770
Codice componente
|
---|
1436770 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | Numero di pin | Codifica | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 20 | 82 giorni | 1.50 | [Altro] integrato | 12 | A | Saldatura | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Presa |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Connettore standard | Connettore per sensore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-DSI, femmina, il codice articolo è il seguente: 1436770.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436770.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Connection direction
Numero di pin
Codifica
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1436806 |
1456501 |
1456543 |
1457869 |
1457940 |
1457966 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Connection direction | Numero di pin | Codifica | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.45 € | 20 | 82 giorni | 1.50 | [Altro] integrato | 17 | A | Saldatura | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Presa | |||
14.84 € | 20 | 7 giorni | - | [Altro] integrato | 5 | A | Saldatura | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Presa | |||
21.65 € | 20 | 56 giorni | - | [Altro] integrato | 8 | A | Saldatura | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Presa | |||
14.04 € | 20 | 82 giorni | - | [Altro] integrato | 4 | A | Saldatura | Personalizzabile | Femmina M12, incorporata | Presa | |||
14.84 € | 20 | 82 giorni | - | [Altro] montaggio | 5 | A | Saldatura | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Maschio | |||
13.78 € | 20 | 82 giorni | - | [Altro] montaggio | 4 | D | Saldatura | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Maschio |