Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436330
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 12.51 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro esterno: 1.20 mm
Sezione connettore: 0.34 mm² (max) mm²
Numero di pin: 5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436330
Codice componente
|
---|
1436330 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 20 | 7 giorni | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 5 |
Loading...
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-DSI, femmina, M12, il codice articolo è il seguente: 1436330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436330.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1436314 |
1436327 |
1436343 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 20 | 33 giorni | - | - | 5 | |||
18.37 € | 20 | 33 giorni | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 8 | |||
18.69 € | 20 | 33 giorni | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 8 |