Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1515934
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.35 €
Tempi di consegna: 89 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1515934
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP67 | Numero di pin | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | B | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-DSIV, femmina, M12, codifica B, il codice articolo è il seguente: 1515934.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1515934.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1527870 |
1528196 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 20 | 89 giorni | |||
15.21 € | 20 | 29 giorni |