Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1456420
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 16.53 €
Tempi di consegna: 56 giorni
Numero di pin: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1456420
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP20 | Diametro esterno(mm) | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.34 mm² (max) | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-SQ, femmina, M12, il codice articolo è il seguente: 1456420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1456420.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1456446 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|
17.37 € | 20 | 56 giorni | 5 |