Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1406369
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 92.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: - A
Valore nominale IP: [Disponibile] IP69K
AWG: 16–14
Diametro cavo: - mm
Angolo di attacco: 180 °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1406369
Codice componente
|
---|
1406369 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Materiale custodia | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Con tenuta | Serie (connettori) | Contatto guida (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.72 € | 2 | 7 giorni | - | [Disponibile] IP69K | 16–14 | - | 180 | 2.5 mm² (max) | -25 - +70 | - | - | - | IDC | - | QUICKON | - |
Loading...
Colore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Separatore connettore a banana |
---|
Si trova sulla pagina di Distributore a H QPD, il codice articolo è il seguente: 1406369.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1406369.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Diametro cavo(mm)
Numero di pin
Materiale custodia
Materiale contatto
Con tenuta
Contatto guida (PE)
Valore nominale IP
AWG
Angolo di attacco(°)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Collegamento (componenti)
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411422 |
1411425 |
1411426 |
1414715 |
1414716 |
1414717 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Materiale custodia | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Con tenuta | Serie (connettori) | Contatto guida (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.00 € | 2 | 7 giorni | 40 | [Disponibile] IP66 | - | 9–14mm | - | 2.5–6mm² | - | 4+PE | PA | Rame | Con perforazione d'isolante | QUICKON | QPD | Sì | |||
115.00 € | 2 | 7 giorni | 40 | [Disponibile] IP66 | - | 12–20mm | - | 2.5–6mm² | - | 4+PE | PA | Rame | Con perforazione d'isolante | QUICKON | QPD | Sì | |||
98.42 € | 2 | 7 giorni | 40 | [Disponibile] IP66 | - | 2.95–5mm | - | 2.5–6mm² | - | 4+PE | PA | Rame | Con perforazione d'isolante | QUICKON | QPD | Sì | |||
71.17 € | 3 | 7 giorni | 17.5 | [Disponibile] IP66 | - | 5–9.50mm | - | 0.50–1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Rame | Con perforazione d'isolante | QUICKON | QPD | Sì | |||
71.17 € | 3 | 7 giorni | 17.5 | [Disponibile] IP66 | - | 10–13mm | - | 0.50–1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Rame | Con perforazione d'isolante | QUICKON | QPD | Sì | |||
46.04 € | 4 | 7 giorni | 17.5 | [Disponibile] IP66 | - | 1.60–3mm | - | 0.50–1.5mm² | - | 3 + PE | PA | Rame | Con perforazione d'isolante | QUICKON | QPD | Sì |