Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1617863
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 22.55 €
Tempi di consegna: 53 giorni
Diametro anima: 3.5–5.5 mm
Numero di pin: 17
Tipo connettore: Spina a manicotto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1617863
Codice componente
|
---|
1617863 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 9 | 53 giorni | 3.5–5.5 | 17 | Spina a manicotto |
Loading...
Connection direction | pin dritti | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 3.6 | Tensione nominale | 60V/AC/DC | Colore | Argento |
Materiale custodia | Metallo | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M17 |
Con tenuta | Speedcon | Tipo (misc.) | Con schermatura |
Si trova sulla pagina di Conduttore compatto M17 passante, il codice articolo è il seguente: 1617863.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1617863.
Configura
Proprietà di base
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1617872 |
1617873 |
1617925 |
1617929 |
1617932 |
1618801 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 9 | 53 giorni | 5–9 | 17 | Spina a manicotto | |||
22.55 € | 9 | 82 giorni | 9 - 11 | 17 | Spina a manicotto | |||
22.55 € | 9 | 53 giorni | 3.5–5.5 | 8 | Spina a manicotto | |||
22.55 € | 9 | 53 giorni | 5–9 | 8 | Spina a manicotto | |||
22.55 € | 9 | 53 giorni | 9 - 11 | 8 | Spina a manicotto | |||
22.55 € | 9 | 93 giorni | 3.5–5.5 | 8 | Presa a manicotto |