Codice articolo del costruttore: 1607630
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 21.07 €
Tempi di consegna: 61 giorni
Diametro anima: 5 - 8 mm
Numero di pin: 17
Tipo connettore: Maschio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1607630
Codice componente
|
---|
1607630 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 9 | 61 giorni | 5 - 8 | 17 | Maschio |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 3.6 | Tensione nominale | 60V/AC/DC | Colore | Argento |
Materiale custodia | Metallo | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M17 |
Con tenuta | Speedcon | Tipo (misc.) | Con schermatura |
Si trova sulla pagina di Connettore in linea M17, il codice articolo è il seguente: 1607630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1607630.
Configura
Proprietà di base
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1607647 |
1619011 |
1619012 |
1619013 |
1619015 |
1619016 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 9 | 61 giorni | 5 - 8 | 17 | Presa | |||
20.80 € | 9 | 93 giorni | 5 - 8 | 8 | Maschio | |||
20.80 € | 9 | 93 giorni | 8–10 | 8 | Maschio | |||
20.80 € | 9 | 93 giorni | 10–12.5 | 8 | Maschio | |||
20.80 € | 9 | 93 giorni | 5 - 8 | 8 | Presa | |||
20.80 € | 9 | 93 giorni | 8–10 | 8 | Presa |