Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1619489
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 18.06 €
Tempi di consegna: 54 giorni
Diametro anima: 10–14.5 mm
Numero di pin: 12
Corrente di prova: Ciascun contatto di alimentazione 8 A
Tensione nominale: 150V/AC/DC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1619489
Codice componente
|
---|
1619489 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Tensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 11 | 54 giorni | 10–14.5 | 12 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Tipo connettore | Presa | Con tenuta | Speedcon |
Tipo (misc.) | Con schermatura |
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo M23, femmina, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 1619489.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1619489.
Configura
Proprietà di base
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Corrente di prova(A)
Tensione nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1619481 |
1619498 |
1619502 |
1619506 |
1619512 |
1619520 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 11 | 79 giorni | 10–14.5 | 17 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC | |||
17.79 € | 11 | 79 giorni | 10–14.5 | 8+1 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 300V/AC/DC | |||
18.06 € | 11 | 79 giorni | 10–14.5 | 7 | Ciascun contatto di alimentazione 20 | 300V/AC/DC | |||
18.06 € | 11 | 68 giorni | 10–14.5 | 6 | Ciascun contatto di alimentazione 20 | 300V/AC/DC | |||
18.06 € | 11 | 54 giorni | 6–10 | 17 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC | |||
18.16 € | 11 | 68 giorni | 6–10 | 12 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC |