Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1607236
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.79 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Connection direction: [Tipo dritto] pin dritti
Numero di pin: 12
Corrente di prova: Ciascun contatto di alimentazione: 8 A
Tensione nominale: 150V/AC/DC
Tipo connettore: Spina a manicotto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1607236
Codice componente
|
---|
1607236 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 19 | 7 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: Standard |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Argento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | Metallo | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M23 |
Con tenuta | Speedcon |
Si trova sulla pagina di Connettore M23, il codice articolo è il seguente: 1607236.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1607236.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Numero di pin
Corrente di prova(A)
Tensione nominale
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1607260 |
1607283 |
1607307 |
1607804 |
1607817 |
1607830 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 19 | 61 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: rotazione inversa | |||
11.83 € | 16 | 61 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: Standard | |||
9.69 € | 19 | 61 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: rotazione inversa | |||
9.23 € | 20 | 82 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: Standard | |||
9.17 € | 20 | 68 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: rotazione inversa | |||
9.17 € | 20 | 82 giorni | [Tipo dritto] pin dritti | 12 | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | Inserto contatti a scatto, direzione di rotazione: Standard |