Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1619958
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 8.37 €
Tempi di consegna: 68 giorni
Numero di pin: 17
Corrente di prova: Ciascun contatto di alimentazione 8 A
Tensione nominale: 150V/AC/DC
Tipo connettore: Spina a manicotto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1619958
Codice componente
|
---|
1619958 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Tensione nominale | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 22 | 68 giorni | 17 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto |
Loading...
Connection direction | pin dritti | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Con tenuta | Speedcon |
Si trova sulla pagina di Connettore M23, montaggio a flangia, il codice articolo è il seguente: 1619958.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1619958.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Corrente di prova(A)
Tensione nominale
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1619959 |
1619966 |
1619967 |
1619970 |
1619971 |
1619986 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Tensione nominale | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 23 | 68 giorni | 17 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | |||
7.77 € | 24 | 68 giorni | 12 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | |||
8.06 € | 23 | 68 giorni | 12 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | |||
7.92 € | 23 | 68 giorni | 8+1 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 300V/AC/DC | Spina a manicotto | |||
7.95 € | 23 | 86 giorni | 8+1 | Ciascun contatto di alimentazione 8 | 300V/AC/DC | Presa a manicotto | |||
8.04 € | 23 | 68 giorni | 7 | Ciascun contatto di alimentazione 20 | 300V/AC/DC | Spina a manicotto |