Connettore M23, per montaggio a parete posteriore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1619779
1619780
1619787
1619788
1619791
1619841
1619844
1619845
1619848
1619849
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection direction Numero di pin Corrente di prova
(A)
Tensione nominale Tipo connettore

12.04 €

16 68 giorni [Altro] montaggio verticale17Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

11.62 €

16 68 giorni [Tipo dritto] verticale17Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

11.46 €

16 68 giorni [Altro] montaggio verticale12Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

11.72 €

16 68 giorni [Tipo dritto] verticale12Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

11.56 €

16 68 giorni [Altro] montaggio verticale8+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCMaschio

11.62 €

16 68 giorni [Tipo dritto] verticale8+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCPresa

11.72 €

16 68 giorni [Altro] montaggio verticale7Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

11.72 €

16 68 giorni [Tipo dritto] verticale7Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

11.72 €

16 68 giorni -----

11.72 €

16 68 giorni [Tipo dritto] verticale6Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Livello di contaminazione 3 Colore Argento
Materiale custodia Metallo Collegamento (componenti) Crimpatura Lato collegamento tipo di filettatura M23
Con tenuta Speedcon

Supporto tecnico