Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1607280
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.42 €
Tempi di consegna: 61 giorni
Numero di pin: 12
Tensione nominale: 150V/AC/DC
Tipo connettore: Presa a manicotto
Tipo (misc.): Direzione di rotazione: Standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1607280
Codice componente
|
---|
1607280 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 12 | 61 giorni | 12 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | Direzione di rotazione: Standard |
Loading...
Connection direction | pin ad angolo retto | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Con tenuta | Speedcon |
Si trova sulla pagina di Connettore M23, angolato, ruotabile, il codice articolo è il seguente: 1607280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1607280.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tensione nominale
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1607257 |
1607304 |
1607328 |
1607345 |
1607802 |
1607814 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 12 | 61 giorni | 12 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Direzione di rotazione: rotazione inversa | |||
15.42 € | 12 | 61 giorni | 12 | 150V/AC/DC | Presa a manicotto | Direzione di rotazione: rotazione inversa | |||
16.05 € | 12 | 61 giorni | 17 | 100V/AC/DC | Spina a manicotto | Direzione di rotazione: Standard | |||
16.05 € | 12 | 61 giorni | 17 | 100V/AC/DC | Presa a manicotto | Direzione di rotazione: Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 giorni | 12 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Direzione di rotazione: Standard | |||
15.95 € | 12 | 82 giorni | 12 | 150V/AC/DC | Spina a manicotto | Direzione di rotazione: rotazione inversa |