Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1619607
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 21.70 €
Tempi di consegna: 68 giorni
Diametro anima: 10–14.5 mm
Numero di pin: 17
Tensione nominale: 100V/AC/DC
Tipo connettore: Maschio
Tipo (misc.): Direzione di rotazione standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1619607
Codice componente
|
---|
1619607 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.70 € | 9 | 68 giorni | 10–14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 8 | Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo M23, il codice articolo è il seguente: 1619607.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1619607.
Configura
Proprietà di base
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Tensione nominale
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1619608 |
1619609 |
1619610 |
1619611 |
1619612 |
1619613 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tensione nominale | Tipo connettore | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 9 | 68 giorni | 10–14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.91 € | 9 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard | |||
19.80 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione standard | |||
20.91 € | 9 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione inversa | |||
19.80 € | 10 | 68 giorni | 10–14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Presa | Direzione di rotazione inversa | |||
22.07 € | 9 | 68 giorni | 6–10 | 17 | 100V/AC/DC | Maschio | Direzione di rotazione standard |