Connettore in linea M23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1620021
1620022
1620029
1620030
1620033
1620034
1620037
1620038
1620043
1620044
1620049
1620050
1620072
1620073
1620076
1620077
1620080
1620081
1620116
1620117
1620122
1620123
1620130
1620131
1620134
1620135
1620138
1620139
1620142
1620143
1620148
1620149
1620157
1620158
1620161
1620162
1620165
1620166
1620169
1620170
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro anima
(mm)
Numero di pin Corrente di prova
(A)
Tensione nominale Tipo connettore

14.94 €

13 68 giorni 10–14.517Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.57 €

13 68 giorni 10–14.517Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.41 €

13 68 giorni 10–14.512Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.68 €

13 68 giorni 10–14.512Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.57 €

13 68 giorni 10–14.58+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCMaschio

14.57 €

13 68 giorni 10–14.58+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCPresa

14.68 €

13 68 giorni 10–14.57Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.68 €

13 68 giorni 10–14.57Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

14.68 €

13 68 giorni 10–14.56Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.68 €

13 68 giorni 10–14.56Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

15.15 €

13 68 giorni 6–1017Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.68 €

13 68 giorni 6–1017Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.57 €

13 68 giorni 6–1012Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.84 €

13 68 giorni 6–1012Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.68 €

13 68 giorni 6–108+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCMaschio

14.68 €

13 68 giorni 6–108+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCPresa

14.84 €

13 68 giorni 6–107Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.84 €

13 68 giorni 6–107Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

14.84 €

13 68 giorni 6–106Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.84 €

13 68 giorni 6–106Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

15.26 €

12 68 giorni 4–617Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.84 €

13 68 giorni 4–617Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.68 €

13 68 giorni 4–612Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 4–612Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.84 €

13 68 giorni 4–68+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCMaschio

14.84 €

13 68 giorni 4–68+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCPresa

14.94 €

13 68 giorni 4–67Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 4–67Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

14.94 €

13 68 giorni 4–66Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 4–66Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

15.42 €

12 68 giorni 3 - 14.517Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.517Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.68 €

13 68 giorni 3 - 14.512Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.512Ciascun contatto di alimentazione 8150V/AC/DCPresa

14.84 €

13 68 giorni 3 - 14.58+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.58+1Ciascun contatto di alimentazione 8300V/AC/DCPresa

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.57Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.57Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.56Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCMaschio

14.94 €

13 68 giorni 3 - 14.56Ciascun contatto di alimentazione 20300V/AC/DCPresa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Valore nominale IP IP67 Livello di contaminazione 3
Colore Argento Materiale custodia Metallo Collegamento (componenti) Crimpatura
Lato collegamento tipo di filettatura M23 Con tenuta Speedcon Tipo (misc.) Con schermatura

Supporto tecnico