Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1424193
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 35.90 €
Tempi di consegna: 91 giorni
Tensione nominale: 48 V
Codifica: -
Superficie di contatto: Au
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424193
Corrente nominale(A) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Numero di pin | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | CuZn | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Presa di montaggio - SACC-CI, il codice articolo è il seguente: 1424193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424193.
Configura
Proprietà di base
Codifica
Tensione nominale(V)
Superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1402457 |
1413446 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Codifica | Superficie di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.90 € | 20 | 35 giorni | - | X | Ni/Au | |||
16.84 € | 100 | 7 giorni | - | X | Ni/Au |