Codice articolo del costruttore: 1534436
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 48.42 €
Tempi di consegna: 84 giorni
Lunghezza: 1 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1534436
Diametro esterno(mm) | 1.95 | Sezione connettore(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 |
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Connection direction | Montaggio |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCBP, M12, codifica A, montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1534436.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534436.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1534423 |
1534449 |
1534452 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 7 giorni | 0.5 | |||
52.85 € | 4 | 84 giorni | 2 | |||
66.11 € | 3 | 84 giorni | 5 |